登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Промышленные соединители / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Last ned / katalog ordre
Last ned / katalog ordre
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
eShop
Круглые соединители
Промышленные цилиндрические соединители
...
Серия
HARTING UIC
09 58 013 1011
型号: 09 58 013 1011
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-AU-CGM
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
带电缆紧固件
公头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 13
铜合金 镀金
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
额定电流: 10 A
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
防护等级: IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
注释
比较
型号: 09 58 013 1011
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-AU-CGM
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Комплекты соединителей
Серия
HARTING UIC
Название
UIC 558
Элемент
Комплекты соединителей
Спецификация
С кабельным сальником
Версия
Метод подключения
Подключение обжимом
Тип
Вилка
Число контактов
13
Количество кабельных вводов
1
Кабельный ввод
1x Встроенный
Подробные данные
Обжимные контакты прилагаются отдельно
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
0,75 ... 1 mm²
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 18 ... AWG 17
Номинальный ток
10 A
Номинальное напряжение
60 V
Сопротивление изоляции
>10
7
Ω
Сопротивление контактов
≤ 4 mΩ
Длина снятия изоляции
5 mm
Предельная температура
-50 ... +125 °C
Циклы стыковки
≥ 10.000
Класс защиты согласно IEC 60529
IP69 / IPX9K согл. ISO 20653 присоединенное состояние
Ассортимент зажимов
12,9 ... 13,6 mm
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Полиамид (ПА)
Цвет (контактная вставка)
Черный
Материал (контакты)
Медный сплав
Поверхность (контакты)
позолоченные
Материал (кабельный/блочный кожух)
Полиамид (ПА)
Армированный стекловолокном
Цвет (кабельный/блочный кожух)
Черный
Материал (уплотнение)
Силикон
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
Спецификации и допуски
Спецификации
UIC 50558
IRS 50558
IEC 61373 Категория 2
IEC 60529
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
359 g
Страна изготовления
Индия
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140190122
eCl@ss
27.440.115,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found