登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares industriales
...
Serie
HARTING UIC
09 58 013 1012
型号: 09 58 013 1012
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-AU-CND
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
公头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 13
铜合金 镀金
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
额定电流: 10 A
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
防护等级: IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
注释
比较
型号: 09 58 013 1012
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-AU-CND
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器组
系列
HARTING UIC
标识
UIC 558
原件
连接器组
版本
接线方式
压接针
公母类型
公头
针数
13
电缆入口数量
1
出线孔
1x Pg 21
详细资料
压接针单独封装
请单独订购波纹管部件。
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.75 ... 1 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 18 ... AWG 17
额定电流
10 A
额定电压
60 V
绝缘阻抗
>10
7
Ω
接触电阻
≤ 4 mΩ
剥线长度
5 mm
极限温度
-50 ... +125 °C
插拔次数
≥ 10,000
防护等级符合 IEC 60529
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
颜色(插芯)
黑色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀金
材料 (上壳/底座)
聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
颜色(上売/底座)
黑色
材料(密封件)
硅酮
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
规格和认证
规格
UIC 50558
IRS 50558
IEC 61373 2类
IEC 60529
商业数据
包装尺寸
1
净重
322 g
原产国
印度
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140190139
eCl@ss
27440115 圆形连接器(套)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found