登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
eShop
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære industrikonnektorer
...
Serier
HARTING UIC
09 58 013 1001
型号: 09 58 013 1001
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
带电缆紧固件
公头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 13
铜合金 镀镍
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
额定电流: 10 A
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
防护等级: IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
注释
比较
型号: 09 58 013 1001
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorsæt
Serier
HARTING UIC
Identifikation
UIC 558
Element
Konnektorsæt
Specifikation
Med kabelforskruning
Version
Termineringsmetode
Crimpterminering
Køn
Male
Antal kontakter
13
Antal kabelindgange
1
Kabelindføring
1x Integreret
Detaljer
Crimpkontakter medfølger separat
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (mm²)
0,75 ... 1 mm²
Ledertværsnit (AWG)
AWG 18 ... AWG 17
Nominel strøm
10 A
Nominel spænding
60 V
Isolationsmodstand
>10
7
Ω
Kontaktmodstand
≤ 4 mΩ
Afisoleringslængde
5 mm
Begrænsende temperatur
-50 ... +125 °C
Koblingscyklusser
≥ 10.000
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP69/IPX9K i henhold til ISO 20653 sammenkoblet tilstand
Spændeområde
12,9 ... 13,6 mm
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Polyamid (PA)
Farve (indsats)
Sort
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Forniklet
Materiale (stikhus/hus)
Polyamid (PA)
Forstærket med glasfiber
Farve (kappe/hus)
Sort
Materiale (tætning)
Silikone
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
UIC 50558
IRS 50558
IEC 61373 Kategori 2
IEC 60529
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
354 g
Oprindelsesland
Indien
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140190108
eCl@ss
27.440.115,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found