登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
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
6
没有可用数据
eShop
Industriële connectoren/Han
®
Industriële ronde connectoren
...
Serie
HARTING UIC
09 58 013 1014
型号: 09 58 013 1014
UIC 558 13PIN SOCKET DUMMY KIT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
盲孔套件
母头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态, IP67 拔出状态和盖密封
注释
比较
型号: 09 58 013 1014
UIC 558 13PIN SOCKET DUMMY KIT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器组
系列
HARTING UIC
标识
UIC 558
原件
连接器组
规格
盲孔套件
版本
接线方式
压接针
公母类型
母头
技术参数
绝缘阻抗
>10
7
Ω
拧紧力矩
5 Nm M6固定螺栓
极限温度
-50 ... +125 °C
插拔次数
≥ 10,000
防护等级符合 IEC 60529
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
IP67 拔出状态和盖密封
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
颜色(插芯)
黑色
材料 (上壳/底座)
压铸铝
防腐蚀
表面(上壳/底座)
粉末涂层
颜色(上売/底座)
RAL 7035 (浅灰色)
材料(密封件)
硅酮
材料(锁扣)
不锈钢
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
UIC 50558
IRS 50558
IEC 61373 2类
IEC 60529
商业数据
包装尺寸
1
净重
678 g
原产国
印度
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140190184
eCl@ss
27440115 圆形连接器(套)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found