配套产品
配套产品
Combinables
6
型号: 09 58 018 1003
UIC 558 18PIN SOCKET KIT-FC-NI
UIC 558 18PIN SOCKET KIT-FC-NI

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
母头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 18
铜合金 镀镍
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
额定电流: ‌10 A
压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态, IP67 拔出状态和盖密封
注释
比较
型号: 09 58 018 1003
UIC 558 18PIN SOCKET KIT-FC-NI
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
产品详情
标识
  • 类别 连接器组
  • 系列 HARTING UIC
  • 标识 UIC 558
  • 原件 连接器组
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 针数 18
  • 详细资料 压接针单独封装
技术参数
  • 导体截面积 0.75 ... 1 mm²
  • 导体截面积 [AWG] AWG 18 ... AWG 17
  • 额定电流 ‌ 10 A
  • 额定电压 60 V
  • 绝缘阻抗 >107 Ω
  • 接触电阻 ≤ 4 mΩ
  • 剥线长度 5 mm
  • 拧紧力矩 ‌5 Nm Tornillos de fijación M6
  • 极限温度 -50 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 10,000
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
    IP67 拔出状态和盖密封
材料特性
  • 材料(插芯) Poliamida (PA)
  • 颜色(插芯) Negro
  • 材料(插针) Aleación de cobre
  • 表面(插针) Niquelado
  • 材料 (上壳/底座)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
  • 表面(上壳/底座) Recubierto de polvo
  • 颜色(上売/底座)
    RAL 7035 (gris luminoso)
    RAL 3020 (rojo tráfico)
  • 材料(密封件) Silicona
  • 材料(锁扣) Acero inoxidable
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格和认证
  • 规格
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Categoría 2
    IEC 60529
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 730 g
  • 原产国 印度
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140190269
  • eCl@ss 27440115 圆形连接器(套)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413