配套产品
配套产品
型号: 33 50 848 4B80 018
UIC 558 CA 18p c-ni-m/m XLPO 1,8m
UIC 558 CA 18p c-ni-m/m XLPO 1,8m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
混合电缆 (铜/铜)
4x 4x 1.0mm², 1x 2x 0.75 mm²
弹性体
电缆长度: 1.8 m
注释
比较
型号: 33 50 848 4B80 018
UIC 558 CA 18p c-ni-m/m XLPO 1,8m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    連接器1
    連接器2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 UIC 558
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 電纜類別 混合電纜 (銅/銅)
版本
  • 電纜長度 1.8 m
  • 蕊數 18
  • 蕊結構
    4x 4x 1.0mm²
    1x 2x 0.75 mm²
  • 針數 18
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +90 °C
  • 電纜直徑 18 mm ± 0.5 mm
  • 最小彎曲半徑
    6x 電纜直徑 (單次彎曲)
    12x 電纜直徑 (反复彎曲)
材料特性
  • 材料(電纜) 彈性體
  • 顏色(電纜) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 規格
    EN 45545-2 鐵路車輛防火
    IEC 61034-2 煙密度
    EN 50305 毒性
    EN 50267-2-1 無鹵
    EN 60684-2 無鹵
    EN 50267-2-2 腐蝕性
    EN 50264-1 鐵路車輛防火
    EN 50264-3-2 材料特性塗層(危險等級M)
    EN 50264-3-2 耐臭氧
    DIN 51900 低火災負荷
    UIC 50558
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 1,218 g
  • 原產國 波蘭
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140343252
  • eCl@ss 27,060,501.00
  • UNSPSC 24.0 26121639