登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Części zamienne
1
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
工业圆型连接器
...
系列
HARTING UIC
09 58 006 0021
型号: 09 58 006 0021
UIC-POWER70-PLUG KIT-MC-AG-CGM
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
带电缆紧固件
公头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 6
铜合金
导体截面积: 0.14 ... 4 mm² 信号 1.5 ... 10 mm² Power
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
防护等级: IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
注释
比较
型号: 09 58 006 0021
UIC-POWER70-PLUG KIT-MC-AG-CGM
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Części zamienne
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器组
系列
HARTING UIC
标识
Power70
原件
连接器组
规格
带电缆紧固件
版本
接线方式
压接针
公母类型
公头
针数
6
信号针数
3
电源针数
3
电缆入口数量
1
出线孔
1x 集成
详细资料
请单独订购压接针。
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.14 ... 4 mm² 信号
1.5 ... 10 mm² Power
导体截面积 (AWG)
AWG 26 ... AWG 12 信号
AWG 16 ... AWG 8 Power
额定电流(信号)
16 A
额定电压(信号)
500 V
额定电流(电源)
70 A
额定电压(电源)
1,000 V
极限温度
-50 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
夹持范围
13 ... 21 mm
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
颜色(插芯)
黑色
材料(插针)
铜合金
材料 (上壳/底座)
聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
颜色(上売/底座)
黑色
材料(密封件)
硅酮
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
灵感来自 UIC 50558
IEC 61373 2类
IEC 60529
商业数据
包装尺寸
1
净重
114 g
原产国
印度
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140328723
eCl@ss
27440115 圆形连接器(套)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found