登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
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
备件
1
没有可用数据
eShop
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære industrikonnektorer
...
Serier
HARTING UIC
09 58 006 0023
型号: 09 58 006 0023
UIC-POWER70-SOCKET KIT-MC-AG
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
母头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 6
铜合金
导体截面积: 0.14 ... 4 mm² 信号 1.5 ... 10 mm² Power
压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态, IP64 拔出状态
注释
比较
型号: 09 58 006 0023
UIC-POWER70-SOCKET KIT-MC-AG
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
1
备件
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorsæt
Serier
HARTING UIC
Identifikation
Power70
Element
Konnektorsæt
Version
Termineringsmetode
Crimpterminering
Køn
Hun
Antal kontakter
6
Antal signalkontakter
3
Antal effektkontakter
3
Detaljer
Bestil crimpkontakter separat.
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (mm²)
0,14 ... 4 mm² Signal
1,5 ... 10 mm² Power
Ledertværsnit (AWG)
AWG 26 ... AWG 12 Signal
AWG 16 ... AWG 8 Power
Nominel strøm (signal)
16 A
Nominel spænding (signal)
500 V
Nominel strøm (effekt)
70 A
Nominel spænding (effekt)
1.000 V
Tilspændingsmoment
5 Nm Fastgørelsesskruer M6
Begrænsende temperatur
-50 ... +125 °C
Koblingscyklusser
≥ 500
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP69/IPX9K i henhold til ISO 20653 sammenkoblet tilstand
IP64 ikke-sammenkoblet tilstand
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Polyamid (PA)
Farve (indsats)
Sort
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Materiale (stikhus/hus)
Trykstøbt aluminium
Korrosionsbestandig
Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse)
Pulverlakeret
Farve (kappe/hus)
RAL 3020 (trafikrød)
Materiale (tætning)
Silikone
Materiale (låsning)
Rustfrit stål
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
Inspireret af UIC 50558
IEC 61373 Kategori 2
IEC 60529
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
0,516 kg
Oprindelsesland
Indien
Europæisk toldtarifnummer
85389099
GTIN
5713140328716
eCl@ss
27.440.115,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found