Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
3
Combinables
1
Hoods/Housings
1
Artikelnummer: 09 58 013 3001
UIC558-13PIN-MI-CRT
UIC558-13PIN-MI-CRT

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Binnenwerken
Krimpaansluiting
Mannelijk
Polyamide (PA)
Zwart
Nominale stroom: ‌10 A
Contacten: 13
Dwarsdoorsnede geleider: 0.75 ... 1 mm²
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 58 013 3001
UIC558-13PIN-MI-CRT
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
3
Combinables
1
Hoods/Housings
1
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Binnenwerken
  • Serie HARTING UIC
  • Identificatie UIC 558
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Aantal contacten 13
  • Details Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0,75 ... 1 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 18 ... AWG 17
  • Nominale stroom ‌ 10 A
  • Nominale spanning 60 V
  • Isolatieweerstand >107 Ω
  • Beperkt de temperatuur -50 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 10.000
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polyamide (PA)
  • Kleur (insteekstuk) Zwart
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    UIC 550
    IRS 50558
    IEC 61373 Categorie 2
    IEC 60529
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 37,045 g
  • Land van herkomst India
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140186965
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare