登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
1
carcasas/bases
1
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares industriales
...
Serie
HARTING UIC
09 58 022 3101
型号: 09 58 022 3101
UIC558 22PIN-FI-CRT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 10 A
插针: 22
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
注释
比较
型号: 09 58 022 3101
UIC558 22PIN-FI-CRT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
1
carcasas/bases
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Insertos
Serie
HARTING UIC
Identificación
UIC 558
Versión
Método de terminación
Terminación ponchable
Tipo
Hembra
Número de contactos
22
Contacto PE
Yes
Detalles
Por favor, pida los contactos ponchables por separado.
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0,75 ... 1 mm²
Sección de cable (AWG)
AWG 18 ... AWG 17
Corriente nominal
10 A
Voltaje nominal
60 V
Resistencia de aislamiento
>10
7
Ω
Temperatura de limitación
-50 ... +125 °C
Ciclos de conexión
≥ 10.000
Propiedades del material
Material (inserto)
Poliamida (PA)
Color (inserto)
Negro
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
UIC 550
IRS 50558
IEC 61373 Categoría 2
IEC 60529
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
81,55 g
País de origen
India
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140187016
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found