工业圆型连接器
插针
09 58 000 6105
型号: 09 58 000 6105
UIC558-MC-CRT-0.75-1.0 mm²/18 AWG-AG
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤10 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
AWG 18
注释
比较
型号: 09 58 000 6105
UIC558-MC-CRT-0.75-1.0 mm²/18 AWG-AG
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Érintkezők
Sorozat
HARTING UIC
Azonosítás
UIC 558
Érintkező típusa
Krimpelhető érintkező
Verzió
Lezárási mód
Krimpelhető csatlakoztatás
Fajta
Apa
Gyártási folyamat
Esztergált érintkezők
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
0,75 ... 1 mm²
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 18
Névleges áramerősség
≤ 10 A
Érintkező ellenállás
≤ 4 mΩ
Blankolási hossz
7,5 mm
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 10.000
Anyag tulajdonságai
Anyag (érintkezők)
Réz ötvözet
Felület (érintkező)
Ezüst bevonatú
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
UIC 50558
IRS 50558
IEC 61373 2. kategória
IEC 60529
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
50
Nettó tömeg
2,664 g
Származási ország
India
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140188655
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found