Ronde connectoren
...
Industriële ronde connectoren
Contacten
09 58 000 6505
型号: 09 58 000 6505
UIC558-MC-CRT-0.75 mm²/18 AWG-NI
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤10 A
公头
铜合金
镀镍
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
AWG 18
注释
比较
型号: 09 58 000 6505
UIC558-MC-CRT-0.75 mm²/18 AWG-NI
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
插针
系列
HARTING UIC
标识
UIC 558
插针类型
压接针
版本
接线方式
压接针
公母类型
公头
制造过程
车削针
技术参数
导体截面积
0.75 ... 1 mm²
导体截面积 [AWG]
AWG 18
额定电流
≤ 10 A
接触电阻
≤ 4 mΩ
剥线长度
7.5 mm
插拔次数
≥ 10,000
材料特性
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀镍
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
UIC 50558
IRS 50558
IEC 61373 2类
IEC 60529
商业数据
包装尺寸
50
净重
2.56 g
原产国
印度
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140188693
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found