登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
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
Contacts
10
Combinables
1
Modules
1
没有可用数据
eShop
Industriële connectoren/Han
®
Industriële ronde connectoren
...
Serie
HARTING UIC
09 58 024 3001
型号: 09 58 024 3001
UICIT_8/16_HMC_MI_CRT_0,09-1,5mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 24
导体截面积: 0.08 ... 0.21 mm² Data 1 mm² 信号
注释
比较
型号: 09 58 024 3001
UICIT_8/16_HMC_MI_CRT_0,09-1,5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
10
Combinables
1
Modules
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Binnenwerken
Serie
HARTING UIC
Identificatie
UIC IT
Versie
Aansluitmethode
Krimpaansluiting
Geslacht
Mannelijk
Aantal contacten
24
Details
Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
Bestel de modules apart.
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
0,08 ... 0,21 mm² Data
1 mm² Signaal
Dwarsdoorsnede geleider (AWG)
AWG 28 ... AWG 24 Data
AWG 18 Signaal
Nominale stroom (data)
1 A
Nominale spanning (data)
50 V
Nominale stroom (signaal)
10 A
Nominale spanning (signaal)
100 V
Transmissie-eigenschappen
Cat. 7
A
Klasse F
A
tot en met 1000 MHz
Cat. 8 Klasse II tot en met 2000 MHz
Datasnelheid
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
25 Gbit/s
40 Gbit/s
Isolatieweerstand
>10
7
Ω
Beperkt de temperatuur
-50 ... +125 °C
steekcycli
≥ 10.000
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Polyamide (PA)
Kleur (insteekstuk)
Zwart
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
UIC 50558
IRS 50558
IEC 61373 Categorie 2
IEC 60529
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
21,68 g
Land van herkomst
India
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140492189
eCl@ss
27.440.205,00
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found