Contacts
3
Combinables
1
Modules
1
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
工业圆型连接器
...
系列
HARTING UIC
09 58 016 3101
型号: 09 58 016 3101
UICIT_8/8_HMC_FI_CRT_009-052mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 1 A
插针: 16
导体截面积: 0.08 ... 0.21 mm²
注释
比较
型号: 09 58 016 3101
UICIT_8/8_HMC_FI_CRT_009-052mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
1
Modules
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Einsätze
Baureihe
HARTING UIC
Bezeichnung
UIC IT
Ausführung
Anschlussart
Crimpanschluss
Geschlecht
Buchse
Kontaktanzahl
16
Hinweise
Crimpkontakte bitte separat bestellen.
Module bitte separat bestellen.
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
0,08 ... 0,21 mm²
Leiterquerschnitt (AWG)
AWG 28 ... AWG 24
Bemessungsstrom
1 A
Bemessungsspannung
50 V
Übertragungseigenschaften
Kat. 7
A
Klasse F
A
bis 1.000 MHz
Kat. 8 Klasse II bis 2000 MHz
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
25 Gbit/s
40 Gbit/s
Isolationswiderstand
>10
7
Ω
Grenztemperatur
-50 ... +125 °C
Steckzyklen
≥ 10.000
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Polyamid (PA)
Farbe Einsatz
schwarz
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Normen und Zulassungen
Normen
angelehnt an UIC 50558
angelehnt an IRS 50558
IEC 61373 Kategorie 2
IEC 60529
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
45 g
Ursprungsland
Indien
europäische Zolltarifnummer
85366990
eCl@ss
27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found