Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
3
Combinables
1
Modules
1
Numer Katalogowy: 09 58 008 3001
UICIT_8_HMC_MI_CRT
UICIT_8_HMC_MI_CRT

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wkłady
Przyłączenie zaciskowe
Męski
Poliamid (PA)
Czarny
Prąd znamionowy: ‌1 A
Kontakty: 8
Przekrój przewodu: 0.08 ... 0.21 mm²
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 58 008 3001
UICIT_8_HMC_MI_CRT
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Contacts
3
Combinables
1
Modules
1
Szczegóły Produktu
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 HARTING UIC
  • 标识 UIC IT
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 针数 8
  • 详细资料
    请单独订购压接针。
    请单独订购模块。
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.08 ... 0.21 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 28 ... AWG 24
  • 额定电流 ‌ 1 A
  • 额定电压 50 V
  • 传输特性
    Cat. 7A Class FA up to 1,000 MHz
    Cat. 8 Class II up to 2000 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
    ‌ 25 Gbit/s
    ‌ 40 Gbit/s
  • 绝缘阻抗 >107 Ω
  • 极限温度 -50 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 10,000
材料特性
  • 材料(插芯) Polyamide (PA)
  • 颜色(插芯) Black
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Not contained
规格和认证
  • 规格
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Category 2
    IEC 60529
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 18.842 g
  • 原产国 印度
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare