Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
1
Objednací číslo: 19 58 001 1452
UICIT_PL 8/16_PG21
UICIT_PL 8/16_PG21

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kryt
Přívod shora
1x Pg 21
Materiál (kryt): Polyamid (PA), Zpevněno skelnými vlákny
RAL 1003 (signální žlutá)
Materiál (těsnění): Silikon
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 19 58 001 1452
UICIT_PL 8/16_PG21
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
1
Detaily produktu
标识
  • 类别 Kryty
  • 系列 HARTING UIC
  • 标识 UIC IT
  • 上壳/底座类型 Kryt
版本
  • 针数 24
  • 版本 Přívod shora
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x Pg 21
  • 应用领域 Kryty pro náročná venkovní prostředí
技术参数
  • 极限温度 -50 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67 / IP69
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt)
    Polyamid (PA)
    Zpevněno skelnými vlákny
  • Barva (kryt) RAL 1003 (signální žlutá)
  • Materiál (těsnění) Silikon
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Kategorie 2
    IEC 60529
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 240 g
  • 原产国 Indie
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140492202
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte