配套产品
配套产品
Combinables
2
型号: 19 58 016 1031
UICIT_PL 8/8_KIT
UICIT_PL 8/8_KIT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
公头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 16
铜合金 镀金
导体截面积: 0.08 ... 0.21 mm²
额定电流: ‌1 A
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
防护等级: IP67 / IP69 插配状态
注释
比较
型号: 19 58 016 1031
UICIT_PL 8/8_KIT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
产品详情
Identificare
  • Categoria Connector sets
  • Seria HARTING UIC
  • Identificare UIC IT
  • Element Connector sets
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Gen Male
  • Număr de contacte 16
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x M32
  • Detalii
    Crimp contacts enclosed separatly
    Module enclosed separatly
    Cable clamp enclosed separatly
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.08 ... 0.21 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 28 ... AWG 24
  • Curent nominal ‌ 1 A
  • Tensiune nominală 50 V
  • Rezistenţă izolaţie >107 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 4 mΩ
  • Temperatura de limitare -40 ... +90 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 10,000
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP67 / IP69 插配状态
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) 聚酰胺 (PA)
  • Culoare (inserţie) 黑色
  • Material (contacte) 铜合金
  • Suprafaţă (contacte) 镀金
  • Material (carcasă/priză)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • Culoare (carcasă/priză)
    黑色
    RAL 2004(纯橙色)
  • Material (etanşare) 硅酮
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • stare ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC
  • Substanţe REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Propunerea din California 65 de substanțe 不包含
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    灵感来自 UIC 50558
    灵感来自 IRS 50558
    IEC 61373 2类
    IEC 60529
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 300 g
  • Ţara de origine India
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • eCl@ss 27440115 Circular connector (set)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413