配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 09 58 024 1032
UICIT_WMRF 8/16_KIT
UICIT_WMRF 8/16_KIT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
母头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 24
铜合金 镀金
导体截面积: 0.09 ... 0.52 mm² 1 mm² 信号
压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP67 / IP69
注释
比较
型号: 09 58 024 1032
UICIT_WMRF 8/16_KIT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
标识
  • 类别 Konnektorsæt
  • 系列 HARTING UIC
  • 标识 UIC IT
  • 原件 Konnektorsæt
版本
  • 接线方式 Crimpterminering
  • 公母类型 Hun
  • 针数 24
  • 详细资料
    Crimpkontakter medfølger separat
    Modul medfølger separat
    Kabelklemme medfølger separat
技术参数
  • 导体截面积 (mm²)
    0,09 ... 0,52 mm²
    1 mm² Signal
  • 导体截面积 (AWG)
    AWG 24 ... AWG 28 Data
    AWG 18 Signal
  • 额定电流 1 A
  • 额定电压 50 V
  • 额定电流(信号) 10 A
  • 额定电压(信号) 100 V
  • 传输特性
    Kat. 7A Klasse FA op til 1.000 MHz
    Kat. 8 Klasse II op til 2000 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
    ‌ 25 Gbit/s
  • 绝缘阻抗 >107 Ω
  • 接触电阻 ≤ 4 mΩ
  • 拧紧力矩 ‌5 Nm Fastgørelsesskruer M6
  • 极限温度 -40 ... +90 °C
  • 插拔次数 ≥ 10.000
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67 / IP69
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polyamid (PA)
  • 颜色(插芯) Sort
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • 表面(插针) Forgyldt
  • Materiale (stikhus/hus)
    Trykstøbt aluminium
    Korrosionsbestandig
  • 表面(上壳/底座) Pulverlakeret
  • 颜色(上売/底座) RAL 1003 (signal gul)
  • 材料(密封件) Silikone
  • 材料(锁扣) Rustfrit stål
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Kategori 2
    IEC 60529
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 0,735 kg
  • 原产国 Indien
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140492165
  • eCl@ss 27.440.115,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413