配套产品
配套产品
上売/底座
2
系统电缆
24
型号: 09 45 545 1901
USB 2.0 HIFF Bulkhead coupler type A-A
USB 2.0 HIFF Bulkhead coupler type A-A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器 USB 2.0,A型
插针: 4
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 545 1901
USB 2.0 HIFF Bulkhead coupler type A-A
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
上殼/底座
2
系統電纜
24
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 HARTING PushPull (V4)
  • 标识 USB
  • 原件 连接器
  • 规格 USB 2.0,A型
  • 适配器 HIFF版
版本
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 针数 4
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 插拔次数 ≥ 750
材料特性
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 8 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140061439
  • eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Ethernet Portfolio Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较