配套产品
配套产品
饰品
6
设备端 / 面板馈通
123
型号: 09 48 854 7745 025
VB RJ45 LaR - DB RJ45 Cat.6A PUR 2.5m
VB RJ45 LaR - DB RJ45 Cat.6A PUR 2.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素, 防油
电缆长度: 2.5 m
注释
比较
型号: 09 48 854 7745 025
VB RJ45 LaR - DB RJ45 Cat.6A PUR 2.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
6
设备端 / 面板馈通
123
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 System cabling
  • 系列 RJ45
  • 原件 Cable assemblies
  • 规格 Pre-assembled on both sides
  • 连接器1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Preferred directions left/right
  • 连接器2 HARTING DualBoot RJ45
  • 电缆类别 Copper cable (round)
  • 电缆介绍
    Wiring 1:1
    Halogen-free
    Oil resistant
版本
  • 电缆长度 2.5 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2x AWG 26/7
技术参数
  • 传输特性 Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度
    -30 ... +75 °C unmoved
    -5 ... +50 °C moved
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (polyurethane)
  • 颜色(电缆) Yellow
规格和认证
  • 规格
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 110 g
  • 原产国 Latvia
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140882393
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较