配套产品
配套产品
Accessories
6
Côté équipement / Traversée de cloison
123
型号: 09 48 854 7745 028
VB RJ45 LaR - DB RJ45 Cat.6A PUR 2.8m
VB RJ45 LaR - DB RJ45 Cat.6A PUR 2.8m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素, 防油
电缆长度: 2.8 m
注释
比较
型号: 09 48 854 7745 028
VB RJ45 LaR - DB RJ45 Cat.6A PUR 2.8m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
6
Côté équipement / Traversée de cloison
123
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série RJ45
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Directions préférées gauche/droite
  • Connecteur 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
  • Description du câble
    Câblage 1:1
    sans halogène
    Résistant à l'huile
Version
  • Longueur de câble 2,8 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur 4x 2x AWG 26/7
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limite de température
    -30 ... +75 °C indifférent
    -5 ... +50 °C enlevé
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP20
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
  • Couleur (câble) Jaune
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 125 g
  • Pays d'origine Lettonie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140882386
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较