登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Блочная часть / Проход через панель
128
没有可用数据
eShop
Кабельные сборки и жгуты
Data
...
Сеть Разводка кабельных систем
RJ45
09 48 858 5745 004
型号: 09 48 858 5745 004
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 0.4m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1, Halogen-free, Oil resistant
Cable length: 0.4 m
注释
比较
型号: 09 48 858 5745 004
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 0.4m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Блочная часть / Проход через панель
128
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Тип кабеля
4x2xAWG 26/7 S/FTP, PUR, Cat.7, yellow
Соединитель 1
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol LaR yellow
Соединитель 2
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol LaR yellow
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
RJ45
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Соединитель 1
HARTING VarioBoot RJ45
Предпочтительные направления левое/правое
Соединитель 2
HARTING VarioBoot RJ45
Предпочтительные направления левое/правое
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Описание кабеля
Провода 1:1
Не содержит галогенов
Маслостойкий
Версия
Длина кабеля
0,4 m
Количество жил
8
Структура ядра
4x 2x AWG 26/7
Технические характеристики
Характеристики передачи сигналов
Кат. 6
A
Класс Е
А
до 500 МГц
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Предельная температура
-30 ... +75 °C стационарный
-5 ... +50 °C перемещен
Класс защиты согласно IEC 60529
IP20
Свойства материала
Материал (кабель)
ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
Цвет (кабель)
Желтый
Спецификации и допуски
Спецификации
ISO/IEC 11801
IEC 61156-6
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
33 g
Страна изготовления
Латвия
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140882195
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609