配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
123
型号: 09 48 858 5588 250
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC green 25m
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC green 25m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 阻燃, 无卤素
电缆长度: 25 m
注释
比较
型号: 09 48 858 5588 250
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC green 25m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
123
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série RJ45
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Directions préférées gauche/droite
  • Connecteur 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    Directions préférées gauche/droite
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
  • Description du câble
    Câblage 1:1
    Ignifuge
    sans halogène
Version
  • Longueur de câble 25 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur 4x 2x AWG 26/7
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limite de température
    -20 ... +60 °C indifférent
    ‌0 ... +60 °C enlevé
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP20
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) FRNC (LSZH)
  • Couleur (câble) Vert
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    IEC 60332-1 Ininflammabilité
    IEC 60754-2 Sans halogène
    IEC 60754-2 Non corrosif
    IEC 61034 Faible fumée
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 976,5 g
  • Pays d'origine Lettonie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444995
  • GTIN 5713140882256
  • eCl@ss 27060308 Cordon de raccordement en cuivre (câble de données)
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较