登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Geräteseite / Wanddurchführung
123
没有可用数据
eShop
Systemverkabelung & Rohkabel
Data
...
Netzwerk Systemverkabelung
RJ45
09 48 858 5586 040
型号: 09 48 858 5586 040
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC red 4.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 阻燃, 无卤素
电缆长度: 4 m
注释
比较
型号: 09 48 858 5586 040
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC red 4.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Lato apparato / Passa-parete
123
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, red
Steckverbinder 1
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol LaR black
Steckverbinder 2
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol LaR black
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
RJ45
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
HARTING VarioBoot RJ45
Vorzugsrichtungen links/rechts
Steckverbinder 2
HARTING VarioBoot RJ45
Vorzugsrichtungen links/rechts
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Kabelbeschreibung
Verdrahtung 1:1
flammenwidrig
halogenfrei
Ausführung
Kabellänge
4 m
Anzahl der Adern
8
Adernaufbau
4x 2x AWG 26/7
Technische Kennwerte
Übertragungseigenschaften
Kat. 6
A
Klasse E
A
bis 500 MHz
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Grenztemperatur
-20 ... +60 °C unbewegt
0 ... +60 °C bewegt
Schutzart nach IEC 60529
IP20
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
FRNC (LSZH)
Farbe Kabel
rot
Normen und Zulassungen
Normen
ISO/IEC 11801
IEC 61156-6
IEC 60332-1 Ritardo alla fiamma
IEC 60754-2 Halogen free
IEC 60754-2 Non corrosivo
IEC 61034 A bassa emissione di fumo
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
170 g
Ursprungsland
Lettland
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140882362
eCl@ss
27060308 Patchkabel Kupfer (Datenkabel)
UNSPSC 24.0
26121609