Matching Products
Matching Products NEW
设备端 / 面板馈通
123
Varenummer: 09 48 848 4745 042
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 4.2m
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 4.2m

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1, Halogen-free, Oil resistant
Cable length: 4.2 m
Notes
Compare
Varenummer: 09 48 848 4745 042
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 4.2m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
设备端 / 面板馈通
123
produkt detaljer
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 RJ45
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    HARTING VarioBoot RJ45
    首选方向上/下
  • 连接器2
    HARTING VarioBoot RJ45
    首选方向上/下
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍
    1:1布线
    无卤素
    防油
版本
  • 电缆长度 4.2 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2x AWG 26/7
技术参数
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度
    -30 ... +75 °C 未移动
    -5 ... +50 °C 已移动
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆)
规格和认证
  • 规格
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 190 g
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140882522
  • eCl@ss 27060308 铜跳线(数据线)
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare