配套产品
配套产品
型号: 09 40 124 9912
VarioShell-HC650 insulation cover
VarioShell-HC650 insulation cover

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于电缆套管
聚碳酸酯 (PC)
注释
比较
型号: 09 40 124 9912
VarioShell-HC650 insulation cover
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 Han® HC Modular
  • 标识 650
  • 上壳/底座系列 Han® HPR VarioShell
  • 附件种类 保护盖
  • 附件介绍 用于电缆套管
技术参数
  • 额定电压 ‌ 4,000 V
  • 额定脉沖电压 18 kV
  • 污染等级 3
  • 过电压类别 II
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
材料特性
  • 材料(附件) 聚碳酸酯 (PC)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 51 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140279490
  • ETIM EC002314
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套