充电电缆
08 96 308 1401 A0
型号: 08 96 308 1401 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x50² 3,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Mode 4
充电电缆
直式电缆, CCS (Combined Charging System) Gen2
CCS (Combined Charging System) Gen2 类型 2, 母头 (车辆侧)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 08 96 308 1401 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x50² 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
エレメント
充電ケーブル
仕様
ストレートケーブル
CCS (Combined Charging System) Gen2
充電モード
Mode 4
コネクタ 1
CCS (Combined Charging System) Gen2 タイプ2
メス (車両側)
センサーの種類
Pt 1000
特長
2x Pt 1000による温度監視
温度範囲:-40℃~180℃(DIN EN 60751に準拠した温度係数)
推奨測定電流:0.1~0.3mA(DIN EN 60751に準拠した公差)
長期安定性(最大R0-ドリフト):温度範囲内のドリフトは想定されない(20年超)
シャットダウン温度:90 ℃(1347.07ΩのPt1000相当)
バージョン
ケーブル長さ
3 m
芯線構造
2x 50 mm² + 25 mm² + 4x 2x 0.75 mm²
結線方式
クリンプ端子
分離不可能
コンタクト数
5
シグナルコンタクト数
2
パワーコンタクト数
3
コンタクト構成
Signal: CP, PP
Power: DC+, DC-, PE
詳細
ご要望によりお客様固有のロゴ入りもご用意
技術的特性
定格電流(信号)
2 A
定格電圧(信号)
30 V AC
定格電流(パワー)
225 A
定格電圧(パワー)
1,000 V DC
電流タイプ
DC
充電電力
≤ 225 kW
コーディング抵抗
1,500 Ω PEとPP間
ストリップ 長さ
220 mm (ご要望によりその他の長さも可能)
周囲温度
-30 ... +50 °C 動作中
-40 ... +80 °C 保管/輸送中
エア圧力
≥540 hPa ≈ 5000 m
挿入力
< 100 N
引抜力
< 100 N
嵌合回数
≥ 30,000
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP20 コンタクト面
IP44 嵌合状態
IP69 ハウジング面
ケーブル径
29 mm ± 0.7 mm
最小曲げ半径
9 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
導体抵抗 @ 20℃
≤0.39 Ω/km @ 50 mm²
≤0.78 Ω/km @ 25 mm²
≤26 Ω/km @ 0.75 mm²
材質
材質 (インサート)
聚酰胺 (PA)
カラー(インサート)
グレー
材質 (コンタクト)
铜合金
表面 (コンタクト)
銀メッキ
材質 (フード/ハウジング)
聚酰胺 (PA)
カラー(フード/ハウジング)
黒
材質 (カバー)
サーモプラスチック
材質 (ケーブル)
熱可塑性ポリウレタン樹脂 (TPU)
カラー(ケーブル)
黒
材料の難燃性 UL94
V-0
長さ
309 mm
幅
74 mm
高さ
179 mm
仕様および認証
仕様
IEC 62196-1
IEC 62196-3
IEC 62893-4-1
EN 60751
認証
根据要求
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
5.7 kg
原産国
ドイツ
欧州関税番号
85444290
eCl@ss
27,144,705.00
UNSPSC 24.0
25175004
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found