Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: 08 96 308 1805 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 4x50² 5,0m
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 4x50² 5,0m

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Mode 4
Charging cable
Straight cable, CCS (Combined Charging System) Gen2
CCS (Combined Charging System) Gen2 Type 2, Female (Vehicle side)
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Varenummer: 08 96 308 1805 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 4x50² 5,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
식별
  • 요소 충전 케이블
  • 사양
    스트레이트 케이블
    CCS (Combined Charging System) Gen2
  • 충전 모드 Mode 4
  • 커넥터 1
    CCS (Combined Charging System) Gen2 타입 2
    암형 (차량 측면)
  • 센서 유형 Pt 1000
  • 특징
    Pt 1000 2개를 사용한 온도 모니터링
    온도 범위: -40°C ~ 180°C (DIN EN 60751에 따른 온도 계수)
    권장 계측 전류: 0.1 ~ 0.3 mA (DIN EN 60751규격에 따른 허용치)
    장기간 안전성 (최대 R0-Drift): 온도 범위 내에서는 드리프트 기대되지 않음 (>20년)
    셧다운 온도: 90 °C에서 1347.07 Ω의 Pt 1000-값과 동등
버전
  • 케이블 길이 5 m
  • 코어 구조 4x 55 mm² + 25 mm² + 4x 2x 0.75 mm²
  • 터미네이션 방법
    크림프 터미네이션
    분리 불가능
  • 컨택트핀 개수 5
  • 신호 접점 개수 2
  • 전원 접점 개수 3
  • 접점 구성
    Signal: CP, PP
    Power: DC+, DC-, PE
  • 상세설명 또한 요청에 따라 고객 맞춤형 로고 사용 가능
기술적 특성
  • 정격 전류 @ 25 °C
  • 정격 전류 (시그널) 2 A
  • 정격 전압 (시그널) ‌ 30 V AC
  • 정격 전류 (전력) 350 A
  • 정격 전압 (전력) ‌ 1,000 V DC
  • 전류 유형 DC
  • 충전 전력 ≤ 350 kW
  • 코딩 내성 ‌1,500 Ω PE와 PP 사이
  • 탈피 길이 220 mm (기타 길이는 요청에 따라 제공)
  • 주변 온도
    -30 ... +50 °C 작동중
    -40 ... +80 °C 보관/운송
  • 공기 압력 ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • 삽입 포스 < 100 N
  • 철수 포스 < 100 N
  • 체결 주기 ≥ 30,000
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP20 접점 구역
    IP44 체결 조건
    IP69 하우징 구역
  • 케이블 직경 35.8 mm ± 0.5 mm
  • 최소 굽힘 반경 9x 케이블 직경 (반복 굽힘)
  • 도체 저항 ( 20 °C에서 )
    ≤0.39 Ω/km @ 55 mm²
    ≤0.78 Ω/km @ 25 mm²
    ≤26 Ω/km @ 0.75 mm²
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리아미드 (PA)
  • 컬러 (인서트) 회색
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) 은도금
  • 재료 (후드/하우징) 폴리아미드 (PA)
  • 컬러 (후드/하우징) 검정색
  • 재료 (커버) 열가소성 수지
  • 재료 (케이블) 열가소성 폴리우레탄 (TPU)
  • 컬러 (케이블) 검정색
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • 길이 309 mm
  • 74 mm
  • 높이 179 mm
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 62196-1
    IEC 62196-3
    EN 50620
    EN 60751
  • 승인규격 요청에 따라
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 9.7 kg
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140484498
  • eCl@ss 27,144,705.00
  • UNSPSC 24.0 25175004
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare