登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Şarj kablosu
08 96 308 1807 A0
型号: 08 96 308 1807 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 4x50² 6,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Mode 4
充电电缆
直式电缆, CCS (Combined Charging System) Gen2
CCS (Combined Charging System) Gen2 类型 2, 母头 (车辆侧)
电缆长度: 6 m
注释
比较
型号: 08 96 308 1807 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 4x50² 6,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Eleman
Şarj kablosu
Teknik özellikler
Düz kablo
CCS (Combined Charging System) Gen2
Şarj modu
Mode 4
Konnektör 1
CCS (Combined Charging System) Gen2 Tip 2
Dişi (Araç tarafı)
Sensör tipi
Pt 1000
Özellikler
2x Pt 1000 ile sıcaklık izleme
Sıcaklık aralığı: -40°C … 180°C (DIN EN 60751 uyarınca sıcaklık katsayısı)
Önerilen ölçüm akımı: 0,1 - 0,3 mA (DIN EN 60751 uyarınca tolerans)
Uzun vadeli stabilite (maks R0-Drift): sıcaklık aralığı dahilinde herhangi bir kayma beklenmiyor (>20 years)
Kapatma sıcaklığı: 90 °C, 1347,07 Ω Pt 1000 değerine eş değer
Sürüm
Kablo uzunluğu
6 m
Damar yapısı
4x 55 mm² + 25 mm² + 4x 2x 0,75 mm²
Sonlandırma yöntemi
Krimp sonlandırma
ayrılamaz
Kontak sayısı
5
Sinyal kontaklarının sayısı
2
Güç kontaklarının sayısı
3
Kontak yapılandırması
Signal: CP, PP
Power: DC+, DC-, PE
Ayrıntılar
Müşterinin talebi üzerine kişiye özel logoyla da mevcuttur.
Teknik özellikler
Nominal akım
@ 25 °C
Nominal akım (sinyal)
2 A
Nominal gerilim (sinyal)
30 V AC
Nominal akım (güç)
350 A
Nominal gerilim (güç)
1.000 V DC
Akım tipi
DC
Şarj gücü
≤ 350 kW
Kodlama direnci
1.500 Ω PE ve PP arasında
Sıyırma uzunluğu
220 mm (talep üzerine diğer uzunluklar)
Ortam sıcaklığı
-30 ... +50 °C çalışır durumda
-40 ... +80 °C depolama/taşıma
Hava basıncı
≥540 hPa ≈ 5000 m
Yerleştirme kuvveti
< 100 N
Geri çekilme kuvveti
< 100 N
Eşleşme döngüsü
≥ 30.000
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP20 İletişim alanı
IP44 birleştirme durumu
IP69 Muhafaza alanı
Kablo Çapı
35,8 mm ± 0,5 mm
Minimum bükülme yarıçapı
9x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
İletken direnci @ 20 °C
≤0,39 Ω/km @ 55 mm²
≤0,78 Ω/km @ 25 mm²
≤26 Ω/km @ 0,75 mm²
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Poliamid (PA)
Renk (parça)
Gri
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Gümüş kaplı
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Poliamid (PA)
Renk (seyyar gövde/muhafaza)
Siyah
Malzeme (kapak)
Termoplastik
Malzeme (kablo)
Termoplastik poliüretan (TPU)
Renk (kablo)
Siyah
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
Uzunluk
309 mm
Genişlik
74 mm
Yükseklik
179 mm
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 62196-1
IEC 62196-3
EN 50620
EN 60751
Onaylar
talep üzerine
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
11,2 kg
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
eCl@ss
27.144.705,00
UNSPSC 24.0
25175004
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found