配套产品
配套产品
没有可用数据
型号: 08 96 308 1810 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 4x50² 7,5m
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 4x50² 7,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Mode 4
充电电缆
直式电缆, CCS (Combined Charging System) Gen2
CCS (Combined Charging System) Gen2 类型 2, 母头 (车辆侧)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 08 96 308 1810 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 4x50² 7,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
没有可用数据
产品详情
Azonosítás
  • Elem Töltőkábel
  • Specifikáció
    Egyenes kábel
    CCS (Combined Charging System) Gen2
  • Töltési mód Mode 4
  • 1. csatlakozó
    CCS (Combined Charging System) Gen2 Type 2 típusú
    Anya (járműoldal)
  • Érzékelő típusa Pt 1000
  • Tulajdonságok
    Hőmérséklet-felügyelet 2x Pt 1000 érzékelővel
    Hőmérséklettartomány: -40 °C - +180 °C (hőmérsékleti együttható a DIN EN 60751 szabvány szerint)
    Javasolt mérőáram: 0,1 - 0,3 mA (tűréshatár a DIN EN 60751 szabvány szerint)
    Hosszan tartó stabilitás (max. R0-elmozdulás): a hőmérséklet-tartományon belül elmozdulás nem várható (>20 év)
    Lekapcsolási hőmérséklet: 90 °C, megegyezik az 1347,07 Ω Pt 1000 értékével
Verzió
  • Kábelhossz 7.5 m
  • Magfelépítés 4x 55 mm² + 25 mm² + 4x 2x 0.75 mm²
  • Lezárási mód
    压接针
    不可分离
  • Érintkezők száma 5
  • Jelzés érintkezők száma 2
  • Energiátviteli érintkezők száma 3
  • Érintkező konfigurá
    Signal: CP, PP
    Power: DC+, DC-, PE
  • Részletek 也可根据要求提供带客户特别徽标的产品。
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség @ 25°C
  • Névleges áramerősség (jelzés) 2 A
  • Névleges feszültség (jelzés) ‌ 30 V AC
  • Névleges áramerősség (energiaátvitel) 350 A
  • Névleges feszültség (energiaátvitel) ‌ 1,000 V DC
  • Áramtípus DC
  • Töltőteljesítmény ≤ 350 kW
  • Kódolási ellenállás ‌1,500 Ω PE 和 PP 之间
  • Blankolási hossz 220 mm
  • Környezeti hőmérséklet
    -30 ... +50 °C 操作中
    -40 ... +80 °C 储存/运输
  • Légnyomás ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • Benyomási erő < 100 N
  • Kihúzási erő < 100 N
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 30,000
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP20 接触件区域
    IP44 插配状态
    IP69 底座区域
  • Kábel átmérője 35.8 mm ± 0.5 mm
  • Legkisebb hajlítási sugár 9x 电缆直径 (反复弯曲)
  • Vezető ellenállása 20 °C-on
    ≤0.39 Ω/km @ 55 mm²
    ≤0.78 Ω/km @ 25 mm²
    ≤26 Ω/km 0.75 mm² 时
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) 聚酰胺 (PA)
  • Színes (betét) 灰色
  • Anyag (érintkezők) 铜合金
  • Felület (érintkező) 镀银
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) 聚酰胺 (PA)
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) 黑色
  • Anyag (vedőborítás) 热塑性塑料
  • Anyag (kábel) 热塑性聚氨酯 (TPU)
  • Színes (kábel) 黑色
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • Hossz 309 mm
  • Szélesség 74 mm
  • Magasság 179 mm
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 62196-1
    IEC 62196-3
    EN 50620
    EN 60751
  • Jóváhagyások 根据要求
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 13,45 kg
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140484504
  • eCl@ss 27.144.705,00
  • UNSPSC 24.0 25175004
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?