配套产品
配套产品
Successor Products
17
型号: 08 91 901 1030 B0
Vehicle Plug CCS Typ2 70² potted 3,0m
Vehicle Plug CCS Typ2 70² potted 3,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Mode 4
充电电缆
直式电缆, CCS (Combined Charging System)
类型 2, 母头 (车辆侧)
不组装, 已剥线
电缆长度: 3 m
注释
比较
此产品不再可订购。您可以使用替代产品 08963081401A0
型号: 08 91 901 1030 B0
Vehicle Plug CCS Typ2 70² potted 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Successor Products
17
产品详情
标识
  • 原件 Charging cable
  • 规格
    Straight cable
    CCS (Combined Charging System)
  • 充电模式 Mode 4
  • 连接器1
    Type 2
    Female (Vehicle side)
  • 连接器2
    Not assembled
    Stripped off
  • 传感器的类型 Pt 1000
  • 特点
    Temperature monitoring with 2x Pt 1000
    Temperature range: -40°C … 180°C (temperature coefficient acc. to DIN EN 60751)
    Recommended measuring current: 0,1 - 0,3 mA (tolerance acc. to DIN EN 60751)
    Long-term stability (max. R0-Drift): within temperature range no drift expected (>20 years)
    Shutdown temperature: 90 °C, equivalent to a Pt 1000-value of 1347,07 Ω
版本
  • 电缆长度 3 m
  • 芯数 6
  • 芯结构 2x 70 mm² + 35 mm² + 3x (2x 0.75 mm²)
  • 接线方式
    Crimp termination
    not seperable
  • 针数 5
  • 信号针数 2
  • 电源针数 3
  • 插针布局
    Signal: CP, PP
    Power: DC+, DC-, PE
  • 详细资料 Also available with customer specific logo on request.
技术参数
  • 额定电流(信号) 2 A
  • 额定电压(信号) ‌ 30 V AC
  • 额定电流(电源) 210 A
  • 额定电流(电源) 250 A for max. 30 min
  • 额定电压(电源) ‌ 1,000 V DC
  • 电流类型 DC
  • 充电功率 ‌ 210 kW
  • 编码电阻 ‌1,500 Ω between PE and PP
  • 剥线长度 200 mm
  • 环境温度
    -30 ... +50 °C in operation
    -40 ... +80 °C storage/transport
  • 空气压力 ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • 插入力 < 100 N
  • 拔出力 < 100 N
  • 插拔次数 ≥ 10,000
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP20 Contact area
    IP44 mated condition
    IP69 Housing area
  • 电缆直径 33.9 mm ± 0.5 mm
  • 最小弯曲半径 10x Cable diameter (repeated bending)
  • 导体电阻 @ 20 °C
    ≤0.27 Ω/km @ 70 mm²
    ≤0.55 Ω/km @ 35 mm²
    ≤26 Ω/km @ 0.75 mm²
材料特性
  • 材料(插芯) Polyamide (PA)
  • 颜色(插芯) Black
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针) Silver plated
  • 材料 (上壳/底座) Polyamide (PA)
  • 颜色(上売/底座) Black
  • 材料 (盖) Thermoplastic
  • 材料(电缆) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • 颜色(电缆) Black
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质 Lead
规格和认证
  • 规格
    IEC 62196-1
    IEC 62196-3
    EN 50620
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 8.3 kg
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140573451
  • eCl@ss 27144705 Charging cable E-Mobility
  • ETIM EC002897
  • UNSPSC 24.0 25175004
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较