Conectividad de dispositivos
Conectores de placas de circuitos impresos
Conectores de placa a cable
...
Conectores de datos
Single Pair Ethernet
21 01 000 0031
型号: 21 01 000 0031
blinding cap for female with cable clip
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于母插芯, 带电缆夹
金属
防护等级: IP65 / IP67
注释
比较
型号: 21 01 000 0031
blinding cap for female with cable clip
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Accessories
Серия
Circular connectors M12
Тип аксессуара
Protection cover
Описание аксессуаров
for female inserts
with cable clip
Технические характеристики
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65 / IP67
Свойства материала
Материал (аксессуары)
Metal
RoHS
compliant with exemption
Исключения из RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Состояние ВЭА
compliant with exemption
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
Lead
Номер ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Nickel
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
1.26 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140136502
eCl@ss
27440208 Cap for industrial connectors
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Circular Connectors
下载
HARTING Ethernet Cabling