配套产品
配套产品
型号: 21 01 000 0038
blinding cap for male with cable clip
blinding cap for male with cable clip

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于公插芯, 带电缆夹
金属
防护等级: IP65 / IP67
注释
比较
型号: 21 01 000 0038
blinding cap for male with cable clip
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 Accessories
  • 系列 Circular connectors M12
  • 附件种类 Protection cover
  • 附件介绍
    for male inserts
    with cable clip
技术参数
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67
材料特性
  • 材料(附件) Metal
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 11.2 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140236561
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较