公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 01 000 0033
型号: 21 01 000 0033
blinding cap for male with eyelet
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于公插芯, 带回路电缆
金属
防护等级: IP65 / IP67
注释
比较
型号: 21 01 000 0033
blinding cap for male with eyelet
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
圆形连接器 M12
附件种类
保护盖
附件介绍
用于公插芯
带回路电缆
技术参数
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67
材料特性
材料(附件)
金属
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
商业数据
包装尺寸
1
净重
3.4 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140236554
eCl@ss
27440208 工业插头连接套
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Circular Connectors
下载
HARTING Ethernet Cabling