DIN 41612
09 99 000 0623
型号: 09 99 000 0623
GDS
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接插芯
用于单针, FC 3
导体截面积: 0.5 ... 1.5 mm² 用于FC 3插针
注释
比较
型号: 09 99 000 0623
GDS
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
DIN 41612
工具类型
压接插芯
工具介绍
用于单针
FC 3
版本
包装内容
每组套件包括定位器和压接插芯上部件和底部件
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.5 ... 1.5 mm² 用于FC 3插针
商业数据
包装尺寸
1
净重
75 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
82073010
GTIN
5713140107366
eCl@ss
21043852 压接工具插件
ETIM
EC001282
UNSPSC 24.0
27112820
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found