配套产品
配套产品
型号: 17 66 011 2802
female connector S60, 11pole
female connector S60, 11pole

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
用于 60 mm PCB 距离
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌19 A
插针: 11
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2
聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 17 66 011 2802
female connector S60, 11pole
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie har-drive®
  • Elemento Connettore femmina
  • Specifiche per distanza da circuito stampato di 60 mm
Versione
  • Collegamento Terminali per saldatura ad onda
  • Tipologia di collegamento Mezzanino
  • Numero di poli 11
Dettagli tecnici
  • Spazio di contatto (lato cavi) 6,3 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti) 6,3 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 19 A
  • Corrente d'esercizio Corrente di esercizio misurata a 75 °C: vedi curva di carico
  • Grado di inquinamento 2
  • Distanza di scarica in aria ‌ 5 mm
  • Distanza di scarica superficiale ‌ 5,5 mm
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 2 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Classe di lavoro 2
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 100
  • Tensione di prova Ur.m.s. 2,21 kV
  • Gruppo di isolamento I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging No
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Poliammide (PA)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti)
    Au su Ni Lato contatti
    Sn su Ni Lato collegamento
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61984
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 30 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140276536
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415