登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
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
Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
...
Tartozékok
Shielding frame Grip frames
09 00 006 5605
型号: 09 00 006 5605
grip frame Han 6B hinged frame
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
固定架
带螺栓适配器和与09 00 000 5602连接用的螺栓
尺寸: 6 B
金属
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 00 006 5605
grip frame Han 6B hinged frame
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
Azonosítás
Kategória
Accessories
Sorozat
Han-Modular®
Tartozék típusa
Grip frame
A tartozék leírása
With screw adapter and screw to use in connection with 09 00 000 5602
Verzió
Méret
6 B
Anyag tulajdonságai
Anyag (kiegészítők)
Metal
Felület (kiegészítők)
Zinc plated
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Nickel
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
120 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140193406
eCl@ss
27440392 Connector (accessories)
ETIM
EC002939
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts