配套产品
配套产品
型号: 09 33 000 9927
guide pin Han D/E, stainless steel
guide pin Han D/E, stainless steel

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
编码
带导向销/套, 用于“螺栓适配器插芯”带/不带手柄式框架
公头
不锈钢
注释
比较
型号: 09 33 000 9927
guide pin Han D/E, stainless steel
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Typy akcesoriów Kodowanie
  • Opis akcesoriów
    Z pinami/tulejami kodującymi
    Przeznaczone do zastosowania "wkład z adapterem śrubowym" z/bez ramki uchwytowej
Wersja
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Szczegóły Tuleja prowadzące przeciwną stronę
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający ‌0,5 Nm Śruby mocujące M3
  • Recommended screw driver Slotted 1 x 6
Właściwości materiału
  • Materiał (akcesoria) Stal nierdzewna
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nikiel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 50
  • Waga netto 1,848 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 73181900
  • GTIN 5713140193482
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421