登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Serie
M12
09 07 001 0225 1
型号: 09 07 001 0225 1
har-SAB M12/4/5p PAC 5m PVC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
配电箱
预装主电缆, 带绿色/黄色LED
针数: 5
端口总数: 4
注释
比较
型号: 09 07 001 0225 1
har-SAB M12/4/5p PAC 5m PVC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Serie
Conectores circulares M12
Elemento
Conectores con regletero
Especificaciones
Cable maestro premontado
Con LED verde/amarillo
Versión
Longitud de cable
5 m
Estructura de núcleo
3x AWG 18 + 8x AWG 22
Número total de puertos
4
Número de contactos
5
Características técnicas
Corriente nominal
9 A
Voltaje nominal
10 V DC
30 V DC
Temperatura de limitación
-30 ... +85 °C
Grado de protección según IEC 60529
IP67
Número de canales por puerto
2
Lógica de circuitos
PNP
Propiedades del material
Material (cable)
PVC
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Níquel
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 2238 CYJV.E500416
CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
965 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85371098
GTIN
5713140277090
eCl@ss
27.440.108,00
ETIM
EC002585
UNSPSC 24.0
31251501
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes