登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Successor Products
3
システムケーブル
52
没有可用数据
eShop
...
製品シリーズ
M8
09 07 001 0010 0
型号: 09 07 001 0010 0
har-SAB M8/4/3p PAC 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
配电箱
预装主电缆, 带绿色/黄色LED
针数: 3
端口总数: 4
注释
比较
型号: 09 07 001 0010 0
har-SAB M8/4/3p PAC 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Successor Products
3
システムケーブル
52
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
製品シリーズ
丸型コネクタ M8
エレメント
分配箱
仕様
組立済みマスターケーブル
LED 緑/黄
バージョン
ケーブル長さ
10 m
ポート総数
4
コンタクト数
3
技術的特性
定格電流
6 A
定格電圧
10 V DC
30 V DC
使用温度範囲
-25 ... +85 °C
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP67
ポートごとのチャネル数
2
回路ロジック
PNP
材質
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
ニッケル
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
638 g
原産国
中国
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140276574
eCl@ss
27,440,108.00
ETIM
EC002585
UNSPSC 24.0
31251501
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found