Productos combinables
Productos combinables NUEVO
System Cables
52
N.º de referencia: 09 07 001 0010 100
har-SAB M8/4/3p PAC 5m PUR w/o LED
har-SAB M8/4/3p PAC 5m PUR w/o LED

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores con regletero
Cable maestro premontado
Número de contactos: 3
Número total de puertos: 4
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 07 001 0010 100
har-SAB M8/4/3p PAC 5m PUR w/o LED
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
System Cables
52
Detalles del producto
Identificación
  • Serie Conectores circulares M8
  • Elemento Conectores con regletero
  • Especificaciones Cable maestro premontado
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Número total de puertos 4
  • Número de contactos 3
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 6 A
  • Voltaje nominal
    10 V DC
    30 V DC
  • Temperatura de limitación -25 ... +85 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67
  • Número de canales por puerto 2
  • Lógica de circuitos PNP
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 Sí
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140276598
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar