配套产品
配套产品
系统电缆
28
型号: 09 07 001 0115 3
har-SAB M8/4/4p PAC 2m PVC
har-SAB M8/4/4p PAC 2m PVC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
配电箱
预装主电缆, 带绿色/黄色LED
针数: 4
端口总数: 4
注释
比较
型号: 09 07 001 0115 3
har-SAB M8/4/4p PAC 2m PVC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
系统电缆
28
产品详情
Identification
  • Série Connecteurs circulaires M8
  • Elément Boîtes de distribution
  • Spécification
    Câble principal pré-assemblé
    Avec LED vert/jaune
Version
  • Longueur de câble 2 m
  • Nombre total de ports 4
  • Nombre de contacts 4
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 6 A
  • Tension nominale
    10 V DC
    30 V DC
  • Limite de température -25 ... +85 °C
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP67
  • Circuit logique PNP
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85371098
  • GTIN 5713140276697
  • eCl@ss 27440108 Interface passive capteur-actionneur (avec câble)
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较