配套产品
配套产品
系統電纜
52
型号: 09 07 006 2010 0
har-SAB M8/8/3p M12/12p
har-SAB M8/8/3p M12/12p

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
配电箱
主电缆 M12,12 针, 带绿色/黄色LED
针数: 3
端口总数: 8
注释
比较
型号: 09 07 006 2010 0
har-SAB M8/8/3p M12/12p
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
系统电缆
52
产品详情
Bezeichnung
  • Baureihe Rundsteckverbinder M8
  • Komponente Verteilerboxen
  • Beschreibung
    Stammleitung M12, 12-polig
    mit LED grün/gelb
Ausführung
  • Gesamtzahl der Ports 8
  • Kontaktanzahl 3
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 1 A
  • Bemessungsspannung
    ‌ 10 V DC
    ‌ 30 V DC
  • Grenztemperatur -25 ... +85 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP67
  • Anzahl der Kanäle pro Port 2
  • Schaltungslogik PNP
Materialeigenschaften
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 123 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85371098
  • GTIN 5713140382909
  • eCl@ss 27440108 Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
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
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较