登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Системные кабели
52
没有可用数据
eShop
...
Серия
M8
09 07 001 2015 100
型号: 09 07 001 2015 100
har-SAB M8/8/3p PAC 5m PVC w/o LED
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
配电箱
预装主电缆
针数: 3
端口总数: 8
注释
比较
型号: 09 07 001 2015 100
har-SAB M8/8/3p PAC 5m PVC w/o LED
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Системные кабели
52
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Серия
Circular connectors M8
Элемент
Distribution boxes
Спецификация
Pre-assembled master cable
Версия
Длина кабеля
5 m
Структура ядра
2x AWG 20 + 8x AWG 24
Общее количество портов
8
Число контактов
3
Технические характеристики
Номинальный ток
6 A
Номинальное напряжение
10 V DC
30 V DC
Предельная температура
-25 ... +85 °C
Класс защиты согласно IEC 60529
IP67
Количество каналов на порт
1
Цепь питания
PNP
Свойства материала
Материал (кабель)
PVC
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Nickel
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Страна изготовления
China
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140276871
eCl@ss
27440108 Passive Sensor-Actuator-Interface (with cable)
ETIM
EC002585
UNSPSC 24.0
31251501
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found