登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
1
Werkzeuge
2
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Leiterplattensteckverbinder
...
Board-to-Board Steckverbinder
Motherboard-to-Daughtercard Verbindungen
17 35 125 2101
型号: 17 35 125 2101
har-bus HM FL Typ AB25 ohne Schirmblech
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: 1 A
插针: 125
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充
米色
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 17 35 125 2101
har-bus HM FL Typ AB25 ohne Schirmblech
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Steckpartner
1
Werkzeuge
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
har-
bus
®
HM
Bezeichnung
Bauform AB25
Komponente
Federleiste
Kontaktbeschreibung
gewinkelt
Ausführung
Anschlussart
Einpressanschluss
Art der Verbindung
Motherboard to daughtercard
Kontaktanzahl
125
Lieferumfang
Kunststoffröhre
Technische Kennwerte
Steckkontaktreihen
7
Raster, anschlussseitig
2 mm
Raster, steckseitig
2 mm
Bemessungsstrom
1 A
Datenrate
≤ 2.500 Mbit/s
Isolationswiderstand
>10
9
Ω
Durchgangswiderstand
≤ 20 mΩ
Grenztemperatur
-55 ... +125 °C
Steckkraft
≤ 93,75 N
Ziehkraft
≥ 18,75 N
Anforderungsstufe
2
Prüfspannung U
eff
0,75 kV
Isolierstoffgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Leiterplattenstärke
≥1,4 mm
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
Farbe Einsatz
beige
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
Edelmetall über Ni steckseitig
Ni anschlussseitig
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Nickel
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R26
Normen und Zulassungen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
10
Nettogewicht
20 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140198463
eCl@ss
27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 11