Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Tools
1
Număr articol: 17 70 000 1004
har-bus HM Shroud Typ A, LP-Dicke 4,0
har-bus HM Shroud Typ A, LP-Dicke 4,0

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Teacă pin
Tip A, 25 poziţii
Termoplastic
Note
Comparați
Mostră gratuită
Număr articol: 17 70 000 1004
har-bus HM Shroud Typ A, LP-Dicke 4,0
Note
Comparați
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Tools
1
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Accesorii
  • Seria har-bus® HM
  • Tip de accesorii Teacă pin
  • Descrierea accesoriului
    Tip A
    25 poziţii
Caracteristici tehnice
  • Grosime PCB ‌4 mm ±0,4 ‌
Proprietăţi material
  • Material (accesorii) Termoplastic
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nichel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 20
  • Masă netă 5,5 g
  • Ţara de origine Finlanda
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140122345
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați