配套产品
配套产品
Tools
1
型号: 17 70 000 4002
har-bus HM Shroud Typ PCI, LP-Dicke 2,4
har-bus HM Shroud Typ PCI, LP-Dicke 2,4

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
转接框
B型, 22位
热塑性塑料
注释
比较
免费样品
型号: 17 70 000 4002
har-bus HM Shroud Typ PCI, LP-Dicke 2,4
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Sorozat har-bus® HM
  • Tartozék típusa Pin shroud
  • A tartozék leírása
    Type B
    22 positions
Műszaki jellemzők
  • NYÁK vastagsága ‌2.4 mm ±0.4 ‌
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kiegészítők) Thermoplastic
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nickel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 20
  • Nettó tömeg 5 g
  • Származási ország Finland
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140122437
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400