配套产品
配套产品
Werkzeuge
1
型号: 17 70 000 5004
HAR-BUS HM SHROUD B19, 4.0MM
HAR-BUS HM SHROUD B19, 4.0MM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
转接框
B型, 19 位
热塑性塑料
注释
比较
型号: 17 70 000 5004
HAR-BUS HM SHROUD B19, 4.0MM
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Werkzeuge
1
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe har-bus® HM
  • Zubehörtyp Übergaberahmen
  • Zubehörbeschreibung
    Bauform B
    19 Positionen
Technische Kennwerte
  • Leiterplattenstärke ‌4 mm ±0,4 ‌
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör Kunststoff
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 20
  • Nettogewicht 1,7 g
  • Ursprungsland Finnland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140122499
  • eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400