Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 17 99 000 0068
har-bus HM Tooth insert for t
har-bus HM Tooth insert for t

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Inserţie
pentru conectori drepţi tată, pentru tipul B, Cu 19 poziţii
Note
Comparați
Număr articol: 17 99 000 0068
har-bus HM Tooth insert for t
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Scule
  • Seria har-bus® HM
  • Tip instrument Inserţie
  • Descrierea instrumentului
    pentru conectori drepţi tată
    pentru tipul B
    Cu 19 poziţii
Proprietăţi material
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nichel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 24 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 82055980
  • GTIN 5713140123410
  • eCl@ss 21.049.090,00
  • UNSPSC 24.0 27110000
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 20
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați