配套产品
配套产品 新
Tools
1
Accessories
6
Label
1
Module holder
2
Contact block
6
型号: 09 45 453 1100
har-button
har-button

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
按钮
银
安装孔直径: 22.3 mm
注释
比较
此选项需要额外的触点块、模块支架和保护帽。请在“配套产品”下选择这些产品。
型号: 09 45 453 1100
har-button
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Tools
1
Accessories
6
Label
1
Module holder
2
Contact block
6
产品详情
标识
  • 类别 按钮开关
  • 系列 har-button
  • 原件 按钮
版本
  • 安装孔直径 22.3 mm
技术参数
  • 驱动路径 6 mm
  • 过电压类别 III (通过低电压保护)
  • 拧紧力矩 1.5 ... ‌2.2 Nm 固定螺母
  • 工作温度 -25 ... +70 °C
  • 存储温度 -40 ... +80 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
  • 面板厚度 1 ... ‌7 mm
材料特性
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格 EN 60947-5-1
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85365080
  • GTIN 5713140449060
  • eCl@ss 27371210 用于按钮执行机构的前端元件
  • ETIM EC000221
  • UNSPSC 24.0 39122221